Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1528 - Tubular handles, plastic
Bill of material
K1528.180
BESTKIPP
Order No.
K1528.180
A
distance
180 mm
B
width
48 mm
B1
diameter
32 mm
D
diameter
8.5 mm
H
height
80 mm
H1
height
10 mm
H2
height
60 mm
L
Length
230 mm
TRAGKRAFT
Load capacity
1000 N
GEW
Approx. weight
0.5241 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269025
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245490004
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D